??
CAD-Modellauswahl
70042
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ARTIKELNAME
Artikelname
LOG
Ebene der Geometrie
B
Besonderheiten
GL
Gesamtlänge
60 cm
GB
Gesamtbreite
6 cm
GH
Gesamthöhe OK-Boden
80 cm
ET
Einbautiefe
30 cm
GEW
Gewicht in ca.
16 kg
MG
Material Gestell
Flachstahl
OB
Oberfläche
GF
Gestellfarbe
FA
frei aufstellbar
nein
BM
Befestigungsmittel
zum Einbetonieren
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D