??
CAD-Modellauswahl
Rostock H FSC 2,00m_72459
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
72459
ARTIKELNAME
Artikelname
Rostock H FSC 2,00m
LOG
Ebene der Geometrie
GL
Gesamtlänge
200 cm
GB
Gesamtbreite
60 cm
GH
Gesamthöhe OK-Boden
46 cm
SL
Sitzlänge
200 cm
GEW
Gewicht in ca.
64 kg
MG
Material Gestell
Flachstahl
OB
Oberfläche
verzinkt und pulverbeschichtet
GF
Gestellfarbe
DB703
H
Holzart
Hartholz
ZERT
Zertifikat
FSC
BH
Beschichtung Holz
geölt
BT
Art der Beschichtung
Öl farblos
FA
frei aufstellbar
ja
BM
Befestigungsmittel
Spreizanker
ABM
Anzahl Befestigungsmittel
4
B
Besonderheiten
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D